Översikt nyheter

Två nya lösningar för anslutningen

2016-07-04

Anslutningsboxar  

Anslutning dimensionerad upp till 1500 Volt

Phoenix Contact erbjuder nu två innovativa lösningar för solpanelanläggningar: Anslutningsboxarna för 1500 V är dimensionerade för anläggningar med systemspänning upp till 1500 V.

Den möjliggör insamling och fördelning av strängström och skydd mot farlig blixtström och transienter för 1500V tekniken som blir allt viktigare. Komponenterna som utvecklats speciellt för den här tekniken har plats för en intelligent anslutningsbox, som skräddarsytts för anpassade applikationer. Den kompakta anslutningsboxen med extern sträng-säkring förfogar även över en integrerad strömförsörjning. Den här anordningen möjliggör en kompakt konstruktion, en mycket låg temperaturutveckling i anslutningsboxen och drift under extrema omgivningsförhållanden. Övervakningssystemet med den inbyggda DC/DC-omvandlaren försörjs direkt ur anläggningens systemspänning. Med den kompakta varianten reduceras monterings- och installationskostnaderna tydligt vid uppförandet. De externa sträng-säkringarna kan genom fjäderanslutningsstekniken vid behov bytas ut snabbt och enkelt utan specialverktyg. Dessutom övertar även den kompakta anslutningsboxen uppgifter som insamling och och fördelning av sträng-strömmarna, skydd mot överspänningsskador och övervakning av anläggningens effekt.