Översikt nyheter

Styrsystem med hög effekt för vindkraftanläggningar

2015-09-28

Axiocontrol AXC 3050  

Modulärt High-End-Styrsystem för den anspråksfulla miljön i en vindkraftanläggning

Phoenix Contacts styrsystem Axiocontrol AXC 3050 erbjuder optimala förutsättningar för användning inom vindkraften.

Genom de snabba cykeltiden bearbetas komplexa regleringar tillförlitligt. Funktioner som snabba processer och events är direkt integrerade i styrsystemet. Det möjliggör korta reaktionstider, utan att särskilda I/O-moduler behöver användas. Den robusta och EMC-tåliga kapslingen lämpar sig speciellt för användning i vindkraftanläggningar och fungerar självständigt i krävande miljöer för Offshore-vindkraftparker. För att bygga upp lokala stationer, t.ex. i navet eller maskinhuset, kan modulerna i I/O-systemet Axioline F monteras kravenligt i det modulära styrsystemet. Via de tre Ethernet-gränssnitten kan AXC 3050 integreras enkelt i befintliga parknätverk, och kompletteras med flera ytterligare decentrala I/O-moduler. Användaren kan välja mellan kommunikationsprotokollen PROFINET, TCP/IP, UDP eller Modbus/TCP, varvid styrsystemen samt PROFINET-Controller och -Device fungerar. En USB-anslutning sörjer för en problemlös loggning av data på SD-kort och för bekväm uppdatering av styrsystemsprogrammet. Vid alla spänningsavbrott säkrar Axiocontrol-PLC automatiskt användningen på Flash-kortet.