Översikt nyheter

Valueline-IPC vinner reddot design award

2015-03-30

Den nya generationen Valueline-Industri-PC förbinder perfekt funktionell design och kraftfull teknik. Det övertygande även juryn för reddot design award.

Bland nära 5000 bidrag från 56 länder tillhör Valueline-IPC de bästa i sin klass. 2015 tilldelades den det erkända priset reddot-design i kategorin Product Design. Industri-PCs med pekskärm, så kallade Panel-PCs, utvecklas mer och mer till den centrala interaktionspunkten mellan människa och maskin. HMI (Human Machine Interface) förenar alla manövrerings- och betraktelseprocesser, eftersom reglage, knappar och slider behandlas på bildskärmen. Samtidigt övertar kraftfulla datorer alla styrsystems- och visualiseringsuppgifter i anläggningen. Desto viktigare blir här kombinationen mellan den modernaste datortekniken och en användarvänlig design.