Översikt nyheter

Box- och paneldatorer med den senaste generationens processorer

2016-03-01

Box- och paneldatorer  

Robusta industridatorer med Baytrail och Core™ i-processorer

Box- och paneldatorerna Valueline är utrustade med den senaste generationens Intel® Celeron™- och Core™ i3-processorer.

Paneldatorerna med resistiv folietouch finns med displaystorlekar från 12 till 24 tum i förhållandena 4:3 eller 16:9. Tack vare att designen har samma mått som tidigare kan industridatorerna enkelt integreras i befintliga anläggningar. Till fördelarna med produktportföljen hör hög systemtillgänglighet tack vare industriell kvalitet och fläktlös konstruktion. Tack vare att alla viktiga komponenter är lätta att komma åt är paneldatorerna väldigt enkla att underhålla. En front-USB-anslutning som tillval garanterar enkel idrifttagning. De mångsidigt konfigurerbara industridatorerna är lämpade för visualisering, mätning, reglering och styrning tack vare kombinationen av beprövad design och den senaste tekniken.