Översikt nyheter

Flexibelt installationssytem för enkel och snabb strömfördelning i fält

2017-01-30

QPD-installationssystem  

Okomplicerat installationssystem QPD

I tuffa omgivningar behöver energin fördelas säkert även vid svåra omgivningsförhållanden. Här används installationssystemet QPD från Phoenix Contact som en robust lösning för fördelning av kraften.

Installationen är enkel, snabb och flexibel. Tidsbesparingen på plats kan vara upp till 80 procent. Med den bekväma IDC tekniken ansluts ledare upp till 5 x 6,0 mm² utan specialverktyg. Överför spänning upp till 690 V och ström upp till 40 A utan problem. Genom den höga skyddsklassen IP68/IP69K ger installationssystemet en säker och beständig anslutning även i svåra omgivningar. QPD-installationssystemets produktserie omfattar jackbara enheter och skarvkontakter. H- och T-fördelare samt skåpsgenomföringar. Därmed realiserar du själv din anpassade installation fram till där det behövs.