Översikt nyheter

Robust I/O-system som är klassificerat för skeppsbyggnad

2015-07-28

I/O-system Axioline F för skeppsbyggnad  

Axioline F finns nu med alla viktiga godkännanden för skeppsbyggnad

Genom den låga störemissionen i EMC-skyddsklass B, samt genom den mekaniska robustheten, uppfyller Phoenix Contacts I/O-system Axioline D de höga kraven i på automationen för skeppsbyggnad.

Därför har I/O-systemet erhållit godkännanden från alla viktiga maritima klassificeringsorganisationer. Ett speciellt exempel för användningen vid skeppsbyggnaden är erhållandet av BSH-certifikatet med ett uppfyllt kompasstest. Detta certifikat tillåter att en I/O-station kan installeras endast några få centimeter från känsliga magnet-regelkompasser. I/O-systemets nya XC-varianter erbjuder även ett utökat temperaturområde för drift från -40 till +70 °C samt lackerade kretskort. De lämpar sig därför speciellt för användning i den tuffa miljön i maskinutrymmen.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng