Översikt nyheter

Kapslingar för robusta kontakter i platsbesparande konstruktion

2017-06-23

HEAVYCON STANDARD-kapsling  

Kapslingar för robusta kontakter i platsbesparande konstruktion

De nya kapslingarna HEAVYCON STANDARD i storlekarna D15, D25 och D50 skyddar dina gränssnitt även i en extra smal konstruktion.

De består av högkvalitativ korrosionsfast aluminiumingjutning och de är tillförlitliga upp till skyddsklass IP67. Genom sina ledande ytor och tätningar lämpar de sig även för EMC-applikationer. Kapslingarna monteras och underhålls snabbt. De är genomgående jacknings- och monteringskompatibla till industristandarden. Alla kontaktinsatser i serie A10 och A16 kan användas i de nya kapslingarna. D50-kapslingarna med tvärbyglar tar upp respektive två insatser intill varandra. 


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng