Översikt nyheter

Flexibel trådning av omvandlare

2015-05-11

Ställverksplintar  

Modulär konstruktion av omvandlingskopplare

Phoenix Contact har försett ställverksplintarna UT 6-T/SP upp till 6 mm² för medvetna omkopplingar med skruvbar längsfrånskiljning och kortslutningsbryggning.

Omkopplingssymboler på plintarna sörjer dessutom för en enkel och säker hanteringshjälp. Ställverksplintar har upp till sex universella funktionsplan för potentialfördelning eller för testning och möjliggör därför högsta funktion. Med de fritt konfigurerbara 2- till 16-poliga jackbara bryggorna kan uppgifterna i potentialfördelningen utföras tidsbesparande. En applikationsriktig konstruktion uppnås genom användning av formliga genomgångsplintar. I förvalsområdet och i omkopplingsanläggningar-, lednings-, maskin- och enhetsskydd kan arbetet för kabeldragning reduceras tydligt genom en hög funktionalitet och kombinationsmöjligheter inom plintserien.