Översikt nyheter

Kraftfullt säkerhetsrelä i endast 6 mm bredd

2015-12-09

Högkompakt säkerhetsrelä i 6 och 12 mm bredd  

PSRmini erbjuder upp till upp till 70 % platsbesparing vid full effekt

Phoenix Contacts nya säkerhetsmoduler PSRmini är världens slankaste säkerhetsrelä med samma effekt som ett stort.

Koncentrerat på 6 mm erbjuder det hög säkerhet baserat på tvångsstyrda kontakter. Den kompakta formen är möjlig genom Phoenix Contacts nyutvecklade reläteknik. Basen är ett smalt, kraftfullt elementarrelä, som utmärker sig genom ett lågt platsbehov, låg energiförbrukning och hög systemtillgänglighet. Vid en bredd på 6 mm erbjuder reläet samma effektivitet vid en tredjedel av den hittillsvarande volymen. Den kan integreras direkt i enheten som motorstartare. Elementarreläet med tvångsstyrning enligt EN 50205 består av en slutande kontakt och en N/C kontakt. Därför kan den användas speciellt för finskaliga säkringskoncept från en utlösningskontakt. Energiförbrukningen är reducerad med upp till 20 % genom en låg strömförbrukning hos det moderna reläet. För att uppfylla den erforderliga tillverkningsnogrannheten enligt de höga kvalitetskraven, tillverkas elementarreläet med alla sina enskilda delar komplett hos Phoenix Contact. Säkerhetsreläet kopplar laster upp till 6 ampere, det är kompatibelt med flera signalgivare och är flexibelt användbart genom omfattande godkännanden.