Översikt nyheter

Ledarmärkning med krympslangar

2015-09-16

Märkning med WMS-2 HF  

Ledarmärkning med flexibla krympslangar

De halogenfria krymslangarna WMS-2 HF från Phoenix Contact märker varaktigt och oförlorbart ledare och kablar upp till en diameter på 38,1 mm.

Användare kan välja mellan att använda märkningsslangarna som krympta eller som okrympta. Krympförhållandet är 2:1. För en enkel användning tillhandahålls de som förmonterat material i vitt och gult, och kan märkas på en sida med Phoenix Contacts termotransfer-trycksystem. Det konsistenta ämnet sörjer för optimala, torktåliga märkningsresultat. Upp till fyra från varandra åtskiljda märkningar per rad finns på ett ämne, och de kan avlägsnas separat från varandra. Genom det speciella urvalet av material lämpar sig krympslangarna även för användning inom järnvägen. Standarderna DIN EN 45545-2 och NF-PA 130:2007 uppfylls.