Översikt nyheter

PC Worx-funktionsblock för det trådlösa systemet Radioline

2016-03-30

PC Worx-funktionsblock för det trådlösa systemet Radioline  

Funktionsblock möjliggör direkt avläsning av det trådlösa systemets parametrar

Med de nya PC Worx-funktionsblocken kan tillstånds- och diagnostikparametrar för Radioline-systemet avläsas direkt med ett styrsystem.

Till detta hör t.ex. signalstyrkor och felstatus för enskilda trådlösa stationer och processdata för de enskilda I/O-modulerna. Tillståndens överföring direkt till styrsystemet möjliggör en snabb och flexibel reaktion på alla inkommande parametrar. Tillkoppling av I/O-data i vidsträckta anläggningar ställer energiförsörjare och kommuner inför utmaningen att ekonomiskt överbrygga stora avstånd. Pumpstationer, pipelines eller portalkranar är exempel på detta. Det trådlösa systemet Radioline gör det möjligt att ansluta upp till 250 stationer utan tidsödande kabeldragning. I/O-data integreras enkelt i ett Modbus-styrsystem. Den trådlösa mastern får en Modbus-adress och kan tillkopplas till ett styrsystem via det integrerade seriella gränssnittet via Modbus/RTU. Hela det trådlösa nätverket representeras med en enda Modbus-Slave-adress och givar-/ställdonsinformationen blir enkel att läsa och skriva. Upp till 99 olika ingångsmoduler kan adresseras per nätverk.

De nya funktionsblocken kan laddas ned från Radioline-artiklarnas produktdetaljsidor under rubriken "Downloads".