Översikt nyheter

Switches erhåller KEMA-certifikat för IEC 61850

2016-01-11

FL Switch  

KEMA-certifikat för Managed Switches i 19-tum-format

Managed Switches i 19-tum-formatet i serie 4800E från Phoenix Contact testades framgångsrikt genom det världskända KEMA-institutet enligt kraven i IEC 61850-3 med avseende på den senaste revisionen från 2013, utgåva 2.

Med fastställningen av testvärden och testnivåer blev det möjligt att för första gången ställa ut ett certifikat. Certifikatet bekräftar lämpligheten för användning av Managed Switches i energiområdet. Vid endast en höjdenhet har enheterna en porttäthet på 28 portar inklusive fyra Gigabit-Combo-portar. För de olika fiberoptik-teknikerna såsom Singelmode eller Multimode står olika kontaktvarianter till förfogande såsom LC, ST och SC. Utöver de nu KEMA-certifierade, robusta 19-tum-switcharna erbjuder Phoenix Contact även passande medieomvandlare och redundansmoduler för energiområdet. Med produktportföljen kan på så sätt högtillgängliga nätverk i energiapplikationen byggas upp enligt IEC 61850.