Översikt nyheter

Mjukvaru-PLC för enkla styrsystemsuppgifter

2015-08-11

Mjukvaru-PLC:ns kartong  

Windows-PC:n blir ett styrsystem med mjukvaru-PLC:n

Phoenix Contacts mjukvaru-PLC PC WORX SRT ger möjlighet att uppgradera en godtycklig Windows-PC till en PLC.

Den nya versionen PC WORX SRT V.1.10 utmärker sig genom en enkel installation och genom ännu mer flexibilitet. Efter installation av mjukvaru-PLC:n kan datorn utföra styrsystemskommandon och kommunicera med motsvarande I/O-stationer via protokoll såsom PROFINET, Modbus/TCP och TCP/IP. Med den nya versionen kan olika termineringsmoduler tillkopplas seriellt via RS 232, RS 485/422. Den integrerade webbservern tillåter en ekonomisk visualisering av styrsystemsdata. Den nya mjukvaruversionen använder HTML 5 för framställning av webbsidor. Därigenom kan användaren nu även framställa sina visualiseringsdata på mobila termineringsmoduler. Mjukvaru-PLC:n är en ekonomisk lösning för enkla automationsuppgifter såsom loggning av data eller ett automatiserat utförande av mindre kopplingsuppgifter. Grunden till detta utgörs av den flexibla I/O-kommunikationen och möjligheten att förena styrsystems-, visualiserings- och programmeringsfunktioner såsom ytterligare Windowstillämpningar i en enhet.