Översikt nyheter

Installationssystem för energifördelning i anläggningar som är vitt förgrenade

2016-04-04

QPD-installationssystem  

Fullständigt produktprogram upp till 6 mm²

Kablar kan anslutas snabbt, okomplicerat och utan specialverktyg med installationssystemet QPD från Phoenix Contact.

Produktportföljen omfattar anslutningsareor från 0,5 mm² till 6 mm². Därmed lämpar sig QPD för effekter upp till 690 V/40 A vid energifördelning i maskiner, anläggningar och byggnader som är vitt förgrenade. För applikationer med begränsad installationsyta finns den kompakta produktgruppen från 0,5 mm² till 1,5 mm². Alternativt finns fasta och jackbara varianter med upp till för utgångar. Med snabbanslutningstekniken IDC i installationssystemet är det möjligt att sänka tiden för trådning upp till 80 %. För installation behöver ledningen skalas av, tråden ordnas i splicebodyn, skäras av slätt och skruvas åt. En ytterligare fördel är den robusta konstruktionen som möjliggör flexibel användning. Dessa täcker skyddsklasserna IP68 och IP69K, samt slagfastheten IK07. Produktportföljen omfattar skåpsgenomföringar, kontakter, jackbara anslutningar samt H- och T-fördelare.