Översikt nyheter

Inverterade PTSM-anslutningar för LED-applikationer

2016-11-23

Inverterade PTSM-anslutningar för LED-applikationer  

För kabel-till-kabel-applikationer: inverterade kretskortsanslutningar i PTSM-serien

Phoenix Contact utökar sin kontaktserie PTSM med inverterade konstruktioner för kabel-till-kabel-förbindelser.

De vita anslutningarna är konstruerade med delning 2,5 mm och för ström upp till 6 A och spänning upp till 320 V. Med den bekväma push-in-anslutningen kan ledare med areor från 0,14 mm² till 0,5 mm² anslutas snabbt tillförlitligt. Genom den lilla och platta konstruktionen lämpar sig PTSM-serien speciellt för LED-applikationer. Programmet omfattar anslutningslösningar för kabel-till-kort-, kort till kort- och kabel-till-kabel-applikationer. För olika användningsområden finns konstruktioner i svart och vitt.