Översikt nyheter

Kopplingsrelä för säkerhetsanpassad aktivering

2015-07-28

Kopplingsrelä PSR-PC50  

Säkerhetsanpassad aktivering enligt SIL 3

Säkerhetsanpassad aktivering är en avsedd användning som har fått större betydelse inom processtekniken inom de senaste åren.

Med denna bakgrund erbjuder Phoenix Contact ett specialutvecklat och användbart kopplingsrelä enligt SIL 3 med PSR-PC50. Kopplingsreläet är speciellt anpassat till felsäkra styrsystem inom processteknik. Samtliga krav för användning i applikationer upp till SIL 3 enligt IEC 61508 är uppfyllda. Enheten har sex interna kontakter som är både parallellkopplade och seriekopplade. På detta sätt realiseras nödvändig säkerhet och tillgänglighet. Den genomgående diagnosen är en utmaning för planerings- och projekteringsingenjörer. Vanligtvis slutar styrsystemets diagnos i den tillämpade kopplingsmodulen. Detta räcker ofta inte för många användare. Line/Load-Monitoring i reläet PSR-PC50 ger en säker diagnos av styrsystemet fram till ställdonet. Kabelbrott och kortslutning i lastspänningsförsörjningen samt diagnosens försörjningsspänning övervakas. Om ett fel uppstår under driften kan det returneras i säkra system via den befintliga aktiveringskanalen till motsvarande digitala utgång. På detta sätt bortfaller ytterligare installationsarbete och ytterligare nödvändiga digitala ingångar för ställdonets retursvar.