Översikt nyheter

Tillförlitlig matningsreglering för solcellspanelanläggningar

2016-07-05

Kopplingsskåp för matningsreglering  

Tillförlitlig matningsreglering med DNO Control

Med det nya kopplingsskåpet DNO Control erbjuder Phoenix Contact en flexibel plattform av hård- och mjukvarukomponenter som är avstämda till varandra, som reglerar en solcellspanellanläggnings energimängder vid nätanslutningspunten.

Det styrsystemsbaserade kopplingsskåpet reducerar upprättningsinsatsen för lösningar för matningsmanagement. Den erbjuder en hög flexibilitet med avseende på gränssnitten som stöds. Därför behövs det inte användas ytterligare kommunikations-gateways. Dessutom kan kopplingsskåpet även reglera hybrida decentrala energialstringsanläggningar. Där kombineras olika energigenererande tekniker såsom vind, solcellsteknik och energilagringar med varandra. Den ständigt växande andelen decentral, regenerativ energigenerering verkar positivt på fördelningsnätets stabilitet. I de tekniska anslutningsvillkoren kräver nätoperatörerna därför beredställande av matningsmanagementfunktionerna genom anläggningsoperatören relativt nätanslutningspunkten. Anslutningsvillkoren innefattar fjärrinställbarhet av aktiv effekt och reaktiv effekt samt reglering av dessa beroende på dess nätparametrar vid matningspunkten. Phoenix Contact uppfyller kraven för en tillförlitlig och flexibel matningsreglering med sin DNO Control.