Översikt nyheter

Nytt oktalrelä för energiapplikationer

2016-05-30

Oktalreläer  

Jackbart oktalrelä för spänning upp till 220 V DC

Phoenix Contacts produktprogram med indusrtireläsystem kompletteras genom det nya oktalreläet med en spolspänning på 220 V DC.

De jackbara oktalreläerna är kompatibla med reläsocklarna i serierna RIFLINE complete och PR. De lämpar sig för applikationer i energisektorn. Reläerna har ett definierat område för spolspänning från 0,6 till 0,8 x UN (UN = 220 V DC) och en robust konstruktion. Silver-nickel används som kontaktmaterial, och det uppvisar en låg förslitningstendens vilket ger en låg förslitningstendens i kombination med hög tålighet. Kopplingsläget kan hela tiden ses av användaren genom den integrerade status-LED:n och den mekaniska omkopplingsindikeringen. Den låsbara manuella manövreringen möjliggör dessutom en enklare idrifttagning, för att identifiera trådningsfel. De elektromekaniska oktalreläerna finns i olika konstruktioner med två eller tre kontakter beroende på kraven.