Översikt nyheter

Strömindikatorplintar med push-in-anslutning

2017-07-26

Strömindikatorplint med push-in-anslutning  

Med strömindikatorplintar ges en entydig detektion av drifttillståndet

Störningar i drifttillståndet eller ledningsavbrott detekteras entydigt med Phoenix Contacts nya strömindikatorplintar PTTB 2,5-ILA 100.

Spänningsfallet utvärderas till en Z-diod och indikeras per LED. Det tryckta kopplingsschemat möjliggör en entydig identiering och en minimerad felkoppling. Strömindikatorplintarna med push-in-anslutning utmärker sig förutom med systemegenskaperna för CLIPLINE complete-systemet genom enkel och verktygsfri trådning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare. Den kompakta konstruktionen sparar plats. Märkningen av alla anslutningspunkter ger en god översiktlighet. Dessutom tillhandahålles likformade tvåvåningsplintar PTTB 2,5-2BE för inlödning av moduler.