Översikt nyheter

Nya jackbara PV-anslutningar med crimpanslutning

2016-03-17

Nya jackbara PV-anslutningar med crimpanslutning  

Nya jackbara PV-anslutningar med crimpanslutning

Phoenix Contact erbjuder nu nya solenergikontakter med crimpanslutning.

De jackbara DC-anslutningarna i produktportföljen SUNCLIX är särskilt anpassade för maskinkonfektionering och underlättar trådning av solpanelssystem. De jackbara anslutningarna i skyddsklass IP 68 är konstruerade för ström upp till 30 A och spänning upp till 1 500 V (IEC) eller 1 000 V (UL). Kontakter och högkvalitativa material garanterar lång livslängd även vid väderpåverkan. Tack vare den användaranpassade kombinationen av crimpanslutning och stiftmönstret SUNCLIX uppfyller de jackbara anslutningarna de höga krav som ställs på processeffektivitet och trådningssäkerhet.