Översikt nyheter

Enkel insamling av väderdata

2016-07-04

Väderstation  

Förinstallerad lösning för insamling av väderdata

Phoenix Contact erbjuder en förinstallerad och testad lösning för insamling av väderdata. Flera vanliga givare kan anslutas till väderstationerna via standardgränssnitt.

Givarna mäter värden för vindhastighet, vindriktning, temperatur, instrålningsstyrka, luftfuktighet och nederbörd. Dessa väderdata kan användas t.ex. för att förmedla effektiviteten i en solpanelanläggning och för att omgående reagera på avvikelser från förväntade resultat. Alla elektriska komponenter i stationen skyddas mot transienter. De enskilda givarna konfigureras enkelt via ett webb-gränssnitt. Därför krävs ingen programmeringskunskap för att ta väderstationen i drift. Data som samlats in överförs till ett centralt SCADA-system i det centrala kontrollrummet till övervakningen och styrsystem via lämpliga gränssnitt. Om det inte finns någon dataanslutning till SCADA-systemet sparas data i styrsystemet i en vecka.