Översikt nyheter

Modulär korskopplingspanel med innovativt färgsystem

2015-07-28

PTMC korskopplingspanel  

Korskopplingskomponenterna fastnar enkelt och säkert och kan kodas med elva olika färger

De nya push-in korskopplingspanelerna PTMC push-in från Phoenix Contact uppnår upp till 20 procent högre packningstäthet vid korskopplingsdragning inom processtekniken tack vare det modulära konceptet och kompakt konstruktion.

Korskopplingskomponenterna i panelen fastnar enkelt och säkert och kan kodas med elva olika färger. Detta ger en översiktlig och felfri kabeldragning. Applikationsanpassad konstruktion med anpassat poltal i blockform ger en stabil och styv komponentkonstruktion. De fritt tillgängliga 2,3 mm-testuttagen sitter bredvid anslutningspunkterna och ger bekväm testmöjlighet med standardiserade testinstrument. De förkonfektionerade korskopplingspanelerna är tillgängliga med fyra eller sex push-in-anslutningar per komponent i utförande med 32, 48 och 80 poler. Monteringstypen kan vara direkt, 19‘‘-rack- eller skenmontage.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng