Översikt nyheter

Handhållen skrivare för en snabb märkning direkt vid applikationen

2016-03-30

Handhållen skrivare  

Termotransferskrivare bearbetar material på rulle för kabel-, och ledar-, apparat-, plint- och anläggningsmärkning.

Termotransferskrivaren THERMOFOX är en bärbar märkningsenhet som snabbt kan användas direkt vid applikationen.

Den märker skyltar och krympslangar i rullformat för alla områden av kabel-, ledar-, plint- och anläggningsmärkning. Utöver en manuell inmatning kan även förberedda utskriftsdata för andra enheter överföras och skrivas ut via ett gränssnitt. Materialen levereras i kombination med passande färgband i praktiska materialkassetter. Den automatiska materialavkänningen förhindrar felmärkning.