Översikt nyheter

Kontaktkapsling med kabelanslutningsriktning i sidan och framtill

2015-09-16

Robusta kontakter HEAVYCON EVO  

TWIN-kapsling med två flexibla kabelanslutningar

Nu har Phoenix Contact utökat produktprogrammet HEAVYCON EVO robusta industrikontakter med tre TWIN-kapslingar.

Den nya kapslingen finns i storlek B10 till B24 för tvärbyglar med två olika märkta kabelanslutningar. De därtill passande kabelgenomföringarna med bajonettlås i storlek M20 till M40 möjliggör kabelanslutningsriktning i sidled och rakt med en kapsling. Speciellt för modulära kontaktinsatser, som ofta behöver leda olika ledningar för signaler, data, ström och pneumatik, erbjuder TWIN-kapslingen ett alternativ till skyddsslangar eller specialkapslingar med individuella kabelanslutningar. Med jämförelsevis få enskilda komponenter erbjuder systemet en hög flexibilitet av kabelinföringar och riktningar för kabelanslutning. Dessutom kan riktningarna för kabelanslutning även anpassas på plats i efterhand. Kapslingsmaterialet är specificerat för extrema användningsförhållanden i industrin. Kapslingen uppfyller kraven enligt skyddsklass IP65/66.