Översikt nyheter

Genomföringsplintar med push-in-fjäderanslutning

2017-06-05

Genomföringsplintar med push-in-fjäderanslutning  

Genomföringsplintar med push-in-fjäderanslutning

Genomföringsplintarna PT 4 WE med fjäderkraftanslutning Push in från Phoenix Contact lämpar sig för anslutning av kretsar för ström- och spänningsomvandlare.

Med den patenterade rastermekanismen monterar du enkelt och snabbt genomföringsplintarna i kapslingsväggar med en tjocklek på upp till 2,5 mm. Genomföringsplintarna har ett delningsmått av 5,2 mm vilket ger en bekväm anslutning av ledare från 0,2 till 4 mm2. En till 20 pols utförande är avsedda för ström till 30 A och stötspänning till 6 kV.