Översikt nyheter

Ny elektronikkapsling för styrsystem

2016-07-04

Kapslingsserie ME-IO  

ME-IO: den optimala systemlösningen för skräddarsydda elektronikblock

Phoenix Contact utökar kapslingsserie ME-IO med varianter i bredderna 37,6 mm och 75,2 mm.

Den nya kapslingen kan ta upp kretskort lodrätt och vågrätt. De har stora frontplattor för valfria displayer, kontroller eller datagränssnitt. Varianter i L-konstruktion tillåter dessutom enkel integrering av RJ45- eller D-SUB-anslutningar vid platskritiska kopplingsskåpsinstallationer. Därmed lämpar sig kapslingsserien optimalt för komplexa styrsystems- och kommunikationsuppgifter. Med mer än 100 systemkomponenter, olika kapslingkonstruktioner och passande tillbehör såsom svängbara märkningstäckor erbjuder ME-IO apparattillverkare en optimal systemlösning för skräddarsydda elektronikblock.