Översikt nyheter

Varuprovslösning för apparattillverkare

2017-04-13

Varuprovsservice med direktleverans  

Bekväm beställning av varuprov med direktleverans

Phoenix Contact digitaliserar vauprovsbeställningen för apparattillverkare och utvecklare.

Den snabba och effektiva Online-servicen hjälper dig redan i din test och utvecklingsfas. Sedan april månad finns det mer än 2500 artiklar inom produktområdena kretskortplintar, kretskortsanslutning och eluttag med kontaktstift tillgängliga för individuella och gratis prov. Via en teaser på produktdetaljsidan kan du öppna ett beställningsformulär och med endast ett fåtal uppgifter begära upp till tre gratis prover av max 5 olika artiklar. Inkommer beställningen före klockan 14 hanteras försändelsen redan samma dag. Proverna levereras direkt till dig inom framförallt 27 europeiska länder.