Översikt nyheter

Flerkanaliga enhetssäkrings-boards

2015-01-12

Enhetssäkrings-boards med termomagnetiska och elektroniska säkringar  

Enhetssäkrings-boardsen kan bestyckas individuellt

De nya flerkanaliga enhetssäkrings-boardsen från Phoenix Contact finns med fyra, åtta och 12 kanaler.

Med sin individuella tilldelning med termomagnetiska eller elektroniska säkringar kan boardsen användas på många sätt. De lämpar sig speciellt för maskinkonstruktion och styrsystems- och processteknik. Baserat på den centrala potentialfördelningen kan upp till fyra förbrukare per kanal säkras. Därigenom reduceras installationsarbetet till ett minimum, samtidigt resulterar en platsbesparing jämfört med traditionella installationer. Utöver möjligheten till individuell säkring, ger boardsen möjlighet till integrering av säkerhetsinriktade reläkontakter. Med sin individuella tilldelning med termomagnetiska eller elektroniska säkringar kan boardsen användas på många sätt. Utöver den individuella säkringen av förbrukare har du möjlighet att integrera säkerhetsinriktade reläkontakter. På så sätt kan de berörda strömkretsarna integreras anslutningsvänligt i säkerhetskonceptet. Samtidigt skyddas aktiveringsströmvägarnas omkopplingar enligt föreskrifterna. Matning upp till 60 A är möjlig på grund av den höga kapaciteten för strömbelastning.