Översikt nyheter

Utmärkt säkerhet

2017-01-05

Utmärkt säkerhet: SOLARCHECK RSD vinner GIT Security Award  

Utmärkt säkerhet: SOLARCHECK RSD vinner GIT Security Award

Den automatiska frånkopplingsmodulen för solcellspaneler SOLARCHECK RSD har vunnit GIT Security Award.

Utmärkelsen delas ut varje år av facktidskriften GIT Sicherheit, GIT secutity och mätteknik Drives Automation inom Wiley-VCH Verlag för innovativa produkter och system i säkerhetstekniken.

Arbeta säkert i solcellspanelanläggningar: I 95 % av anläggningarna är panelerna kopplade till strängar i serie. Det kan uppstå livsfarliga likspänningar på upp till 1000 Volt. Frikopplingen som skydd mot elstöt är svår. Säker arbetsmiljö finns enbart om varje enskild panel kopplas från automatiskt. SOLARCHECK RSD kopplar säkert från din anläggning vid installation, underhåll eller farliga situationer. Ett säkert läge uppnås utan att använda specialister. Även personer, som takläggare och städpersonal, som inte är medvetna om säkerhetsregler och faror, är skyddade.