Översikt nyheter

Kraftfullt grovskydd för 400/690 V-system

2016-03-14

Jackbart överspänningsskydd med integrerad säkring för 400/690 V-system  

Jackbart överspänningsskydd med integrerad säkring för 400/690 V-system

Phoenix Contact presenterar på Light + Building 2016 för första gången jackbara typ 1-grovskydd med integrerad säkring för märkspänningar upp till 400/690 V.

De kraftfulla skyddsenheterna är baserade på Safe Energy Control-teknik (SEC) och har ett följdströmsfritt gnistgap. Grovskydden ger en platsbesparing på upp till 66 procent gentemot en traditionell installation med överspänningsskydd och separat säkring. Då avledaren inte behöver en separat säkring får användaren en lösning som är upp till 20 procent billigare. Tack vare den innovativa push-pull-låsningen går det snabbt och enkelt att dra ur kontakterna vid underhållsarbeten. Samtidigt håller låsningen säkert fast kontakten i sockeln vid åskavledning och starka vibrationer.