Översikt nyheter

Enkel idrifttagning av SafetyBridge-komponenter

2016-03-01

Webbgränssnitt SD FLASH EASY SAFE  

Webbgränssnitt för enkel idrifttagning och diagnos

Phoenix Contact erbjuder från och med nu SD-korten SD Flash Easy Safe Basic och SD Flash Easy Safe Pro för att göra idrifttagningen av SafetyBridge-komponenter ännu enklare.

SafetyBridge-tekniken är en kostnadseffektiv lösning för genomförande av krav på funktionssäkerhet upp till SIL 3 eller PLe utan att ett säkerhetsstyrsystem behövs. Genom att använda SD-kort kan alla nödvändiga konfigurationer och initialiseringar genomföras automatiskt för att integrera SafetyBridge-komponenter i standardapplikationen. Med konfigurationsprogramvaran SAFECONF konfigurerar du säkerhetsfunktionerna med drag-and-drop. Det bekväma webbgränssnittet erbjuder förutom en mängd diagnosfunktioner även möjligheten att ansluta icke-säkra moduler i applikationen. Via kommunikationsmodulen i Pro-versionen ställs process- och diagnosdata till andra applikationers förfogande via PROFINET eller Modbus/TCP. Dessutom kan användare få information via e-post om aktuella störningar eller händelser.