Översikt nyheter

Ny M40-hybridkontakt för signal-, data- och kraftöverföring

2016-11-23

Ny M40-hybridkontakt för signal-, data- och kraftöverföring  

M40 HYBRID: överföring av signaler, data och kraft i en enda kontakt

Med Phoenix Contacts nya hybridkontakter M40 HYBRID överförs signaler, data och kraft säkert i en enda kontakt.

Rundkontakterna är dimensionerade för ström från 70 A och spänning från 630 V AC respektive för 850 V DC. Därmed lämpar sig kontakterna i skyddsklass IP65/67 speciellt för servodrivdon och Daisy-Chain-applikationer. Det finns hybridkontakter med olika insatser för han- eller honkontakter samt kodningar för AC och DC. Kontaktinsatserna omfattar respektive fyra kontakter för kraft (plus jordkontakt), signaler och data. CAT5-datagränssnitten kan bytas ut mot fyra ytterligare signalkontakter.