Översikt nyheter

Tablet-PC för mobil användning inom- och utomhus

2015-07-24

Tablet-PC i porträtt- och Landscapeläge  

Den nya generationen Tablet-PCs lämpar sig för användning inomhus och utomhus

Phoenix Contact har konsekvent vidareutvecklat Industri-Tablet-PCs för mobil användning. Nya Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 med förbättrad processorstyrning och brilliant Full-HD-Display övertygar vid användning inom- och utomhus.

Moderna industriella nätverk kräver ökande mobila arbetssteg och fjärrstyrda processer. De konfigurerbara Tablet-PC:n har inte bara en tilltalande design och en mängd tillbehör, den är även optimerad för användning i serviceområdet. Med sin låga vikt på 1800 g är den lätt att transportera. Enheterna i skyddsklass IP54, frontsidigt i IP65, är lämpliga för användning i inomhus- och utomhusområdet. En 10-Finger-Multi-Touch-Display och Windows 7 resp. 8 med aktuell Intel-Processorarkitektur i 4. Generation sörjer för en enkel användning och en hög prestanda. WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 Class 1 och Class 2 samt en UMTS/LTE-datankommunikationsmodul står valfritt till förfogande för anslutning till det befintliga nätverket.