Översikt nyheter

Fördelningsbox för Power-applikationer

2015-10-27

M12 Power Box  

Fördelningsbox för Power-applikationer

Vid energifördelningen i fältet behövs det en större ledararea vid matningsspänningar på 24 V, för att motverka spänningsfall över distanser.

För denna användning utvecklades Phoenix Contacts M12-Power-fördelningsboxar i kombination med standardledningar på upp till 4x6 mm². Fördelaren har fyra T-kodade M12-platser med en strömbelastning på upp till 10 A per kanal. Samtliga åtta kanaler är försedda med en plattsäkring. Lasterna ansluts direkt via T-kodade M12-standardledningar. Fördelarens energitillförsel sker via standardledningar samt en jackbar kåpa med kontaktinsatser och separata crimpkontakter. Via LEDs kan statusen hela tiden kontrolleras på ingångs- och utgångssidan. En ytterligare utvärdering sker via en M12-diagnosport, som ansluts till styrsystemet i kopplingsskåpet. T-kodade artiklar såsom omgjutna systemledningar, konfektionerade kontakter, Y-fördelare och energifördelare möjliggör en konsistent energifördelning i fält.