Översikt nyheter

Modulära kapslingsöverdelar för individuella enhetskoncept

2016-03-17

Modulära kapslingsöverdelar för serie BC  

Modulära kapslingsöverdelar för serie BC

Phoenix Contact utökar kapslingsserien BC med nya modulära överdelar. Överdelarnas sidoväggar finns i tre olika varianter vilket möjliggör flexibel kretskortslayout.

Användare kan konfigurera enskilda segment och anpassa anslutningstekniken för kretskort och deras bestyckningsyta till sin applikation. Polykarbonatkapslingarna finns i byggbredderna 71,6 mm och 107,6 mm och erbjuder en stor frontyta för text och märkning av funktionsenheterna.