Översikt nyheter

Security-router för processteknik

2015-07-28

Den nya mGuard-Security-routern för processteknik  

Den nya Security-routern uppfyller processindustrins höga krav

Temat Security har blivit viktigare och viktigare inom processtekniken. Phoenix Contact möter denna trend med den nya mGuard-Security-routern.

Security-routern uppfyller både processindustrins höga hårdvarukrav och de höga IT-kraven för Security-produkter. Hårdvarumässigt skall t.ex. det utökade temperaturområdet på -40 till +70 °C nämnas, IECEx- och ATEX-godkännanden för Ex-området samt gastest enligt ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. Förutom de befintliga MGuard-Security-funktionerna har ytterligare Security-moduler för det ofta förekommande OPC Classic-protokollet inom industrin dessutom integrerats mjukvarumässigt. Dessa omfattar funktionerna DPI (Deep Package Inspection) och NAT (Network Address Translation). DPI möjliggör en effektiv OPC Classic brandvägg inom produktionsanläggningen medan NAT erbjuder möjligheten att snabbt och enkelt integrera anläggningar med samma IP-adresser i ett överordnad produktionsnätverk, utan adresskonflikter.