Översikt nyheter

Hög anslutningstäthet på litet utrymme

2016-01-11

DFMC: hög anslutningstäthet för applikationer i MSR-teknik  

DFMC: hög anslutningstäthet för applikationer i MSR-teknik

Med den nya kretskortsanslutningen DFMC 0,5 ansluter du upp till 32 ledare på en kontakt som bara är 10,5 mm hög.

Därmed erbjuder jackbara anslutningar på 2,54 mm en upp till 40 procent högre anslutningstäthet än jackbara anslutningar på 3,5 mm. Produktserien är avsedd för ström upp till 6 A och spänning upp till 160 V Tack vare det förgyllda kontaktsystemet möjliggör de en hög överföringssäkerhet även vid låg effekt. Jackbara anslutningar för ledararea upp till 0,5 mm² är utrustade med den bekväma push-in-anslutningstekniken. Integrerade testuttag för spänningstestning med 0,64 mm-testspetsar erbjuder ytterligare bekvämlighet. Serien rundas av med passande grunddelar för både THR- och SMT-lödning.