Översikt nyheter

Montering av kretskortsanslutning utan verktyg

2017-07-26

Kompakta kretskortsanslutningar för montering genom isnäppning  

Kompakta kretskortsanslutningar för montering genom isnäppning

Den nya kretskortsanslutningen PTS 1,5 / .. . CLIP från Phoenix Contact lämpar sig särskilt för användning i tvådelade elektronikkapslingar.

På grund av deras isnäppningsmönster kan du låsa den kompakta kontakten i storleken 5,0 mm utan verktyg med undersidan av höljet. Monteringen till kretskortet sker via ekonomiska stiftlister i kapslingens översida. De två till tolvpoliga Push-in-kontakter lämpar sig för ledararea upp till 2,5 mm² och är designade för ström upp till 10 A samt spänning upp till 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/corporate/press/press_archive/press_archive

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng