Översikt nyheter

Nya HMI-paneler för marina applikationer

2017-03-13

HMI-paneler för TPM i 3000-serien  

Marina HMI-paneler med nya bildskärmsstorlekar och funktioner

Phoenix Contact har vidareutvecklat sin produktportfölj av marina HMI-paneler för den krävande användningen på fartyg.

Den nya enhetsgenerationen i serie TPM 3000 är utrustad med den kraftfulla processorn Cortex-A8 1 GHz. Därigenom får du fördelarna i ett snabbare bildbyte och en snabbare reaktionstid. De nya bildskärmsdiagonalerna (4,3", 5,7" och 12,1" i 16:9) möjliggör ett ännu större urval vid planeringen av anläggningen. På frontplattans framsida har produkten två knappar för dimning av bildskärmens ljushet, ett externt signalhorn och på baksidan en potentialfri utgång för anslutning av externa signalgivare.Alla enheter är utsnittskompatibla med de tidigare modellerna och har viktiga godkännanden för fartyg. De marina HMI-panelerna kan anslutas via gränssnitten 1 x ETH (10/100) och 2 x USB 2.0. Som ytterligare gränssnitt erbjuds 1 x RS232, 1 x RS485 och 2 x CAN. Produktpaletten av marina enheter inkluderar nu följande bildskärmsstorlekar: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 och 16:9)/15". Dessutom erbjuds en enhetsversion utan dimmerknappar, signalhorn och potentialfri utgång även för bildskärmsdiagonalerna 9" och 15,4".