Översikt nyheter

Kompakta radplintar för byggnadsinstallation

2017-07-26

Push-in installationsplintar  

Kompakta radplintar för byggnadsinstallation för 16 mm² ledare

Med de nya installationsplintarna av push-in-typ PTI 16/S från Phoenix Contact drar du enkelt kapslingsinstallation utan verktyg i trånga utrymmen.

Utrymmesbesparande radplint i endast 10,2 mm bredd är kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact och utökar sortimentet för ledare upp till 16 mm². Dubbla bryggschakt ger en enkel fördelning av potential och har en 2,3 mm kontrollmöjighet. Du gör nolledarfrånskiljning där frånskiljare låser i båda ändlägena. Alla funktioner i serien terminal systemet CLIPLINE complete används också i installationsplinten PTI. Dessa inkluderar stora bokstäver för alla terminalpunkter samt standardiserade byglar och tillbehör.