Översikt nyheter

DC/DC-omvandlare nu för fler spänningsnivåer

2015-05-11

DC/DC-omvandlare i serien QUINT POWER  

DC/DC-omvandlare med bredområdesingång och skyddslackering för energi- och järnvägssektorn

Sex nya DC/DC-omvandlare expanderar Phoenix Contacts produktportfölj QUINT POWER och täcker fler spänningsnivåer med hög funktionalitet.

Utöver de nya enheterna för spänningsnivåerna 12 och 48 V finns det nu två ytterligare enheter med bredområdesspänningsomgång. Dessa omvandlar inspänning i området från 42 till 96 V DC och 67 till 154 V DC till en galvaniskt frånskiljd, inställbar 24-V-DC utspänning. På så sätt kan de nominella spänningsnivåerna 60 och 110 V DC täckas så som de uppträder i energiområdet. Genom den galvaniska frånskiljningen mellan in- och utspänning kan oberoende försörjningssystem konstrueras och övervakas preventivt. Två ytterligare enheter, som är speciellt avstämda efter inspänningsområdet för järnvägsapplikationer, rundar av programmet. De uppfyller järnvägsstandarden EN50155 genom sin skyddslackering. De kan även användas i andra krävande miljöer.