Översikt nyheter

Flerkanaliga elektroniska enhetssäkringar

2015-03-05

Flerkanaliga elektroniska enhetssäkringar CBM  

De nya enhetssäkringarna ger maximal funktion vid minimal byggbredd

Phoenix Contacts flerkanaliga enhetssäkringar CNM skyddar kretsar från från överlast och kortslutningsström på endast 41 mm bredd.

Med märkström-assistenten förenklas inställningen av den krävda lasten väsentligt. Dessutom erbjuder de båda nya enhetssäkringarna med fyra och åtta kanaler en elektronisk reglering av den inställda märkströmmen. Det hindrar oönskade förändringar av enheten. Märkströmsnivåerna på 0,5 A till 10 A per kanal underlättar valet av en passande skyddsenhet. En signalering i flera nivåer ger permanent information om tillståndet hos de anslutna förbrukarna och säkringens egna strömförsörjning. Transienterna och underspänningarna detekteras av säkringen, signalerar och kopplar definierat från anslutna laster. Signaleringen hjälper vid felsökningen i efterlagrade anläggningsdelar.