Översikt nyheter

Windows 10 för Panel-PCs i Embeddedline

2016-09-13

Panel-PC Embeddedline  

Embeddedline Panel-PCs Embeddedline nu med Windows 10

Phoenix Contact utrustar sina Panel-PCs i Embeddedline-serien med det moderna operativsystemet Windows 10 Enterprise.

Windows Embedded Standard 7 står till förfogande som alternativ. Finns det inga godkända applikationer för detta kan standardoperativsystemet Windows Professional 7 användas. Dessutom expanderar Phoenix Contact Panel-PCs med analogresistiva pekskärmar med följande funktioner: en ny Intel-Atom-E3845-Quad-Core-Processor står omgående till förfogande som kraftfull CPU i introduktionsområdet. En robust 2,5"-SSD med 240 GB ger extra plats för krävande applikationer. Dessutom finns det ytterligare två galvaniskt frånskilda CAN-gränssnitt tillhands som tillval. Vid trånga utrymmen lämpar sig den extra lilla enheten med en displaystorlek på 5,7" som nu kompletterar portföljen av Embeddedline-PCs.