Översikt nyheter

Smal överspänningsavledare för DC-strömkällor

2016-04-18

Jackbart överspänningsskydd för linjära DC-strömkällor  

Jackbart överspänningsskydd för linjära DC-strömkällor

Med enbart tolv millimeter per kanal ger Phoenix Contacts typ-2-överspänningsavledare VALVETRAB SEC-DC skydd för linjära likströmskällor.

Baserat på Safe Energy Control Technology (SEC) erbjuder produkterna ett långt liv och kraftfullhet. Den kraftfulla isoleringsanordningen erbjuder skydd för alla vanliga 120/220-V-DC-applikationer. Den höga självslockningsförmågan gör att avledaren kan användas utan säkring. Genom den låga skyddsnivån ges ett tillförlitligt skydd till känsliga komponenter längre ut. Grunddel och kontakt kan vridas i 180° till varandra. Detta möjliggör anslutning med kortare ledningslängder, och att märkningen förblir läsbar. Statusindikeringen och den potentialfria fjärrsignalkontakten ger när som helst information om produktens status. Med testenheten CHECKMASTER 2 genomförs återkommande testning av skyddsenheterna snabbt och enkelt.