Översikt nyheter

Överspänningsskydd för två parallella PV-strängar

2014-12-11

Grunddel för PV-avledare  

Grunddel för upptagning av skyddskontakter för PV-applikationer

Den nya grunddelen för överspänningsavledare är dimensionerad för isolerade och jordade likspänningssystem upp till 1000 V DC.

Den skyddar samtidigt två MPP-trackers för en växelriktare och en gemensam minusingång. Därigenom möjliggörs en plats- och kostnadsbesparande installation. Grunddelen tilldelas typ-1/2- eller typ-2-skyddskontakter beroende på dess användning. Tack vare den modulära konstruktionen räcker det att ta hänsyn till den otilldelade grunddelen vid planering av anläggningen. Tilldelningen med motsvarande skyddskontakter kan göras senare i anläggningen.