Översikt nyheter

Redundansmoduler med Push-in-anslutning

2016-11-29

Redundansmodul TRIO DIODE  

TRIO DIODER med Push-in-anslutning

Driftsäkerheten ökar i dina anläggningar med de nya dioderna i produktportföljen TRIO.

Använd modulen för frånkoppling av strömförsörjningar eller för effekthöjning. Genom den säkra frånkopplingen med de nya dioderna får en kortslutning vid utgången av ett nätaggregat eller i tillledningen inget inflytande på belastningen. På så sätt ger diodmodulerna en ökad driftsäkerhet för den extra strömförsörjningen. De är systemkompatibla till strömförsörjningarna TRIO Power och de installeras extra snabbt och enkelt genom Push-in-anslutningstekniken. De nya diodmodulerna är flexibelt användbara med ett brett ingångsspänningsområde från 10 V DC till 30 V DC, hög stöt- och vibrationsfasthet samt genom temperaturområdet på -25 °C till +70 °C.