Översikt nyheter

I/O-systemet Axioline F nu med SafetyBridge Technology

2016-05-30

SafetyBridge-modul för I/O-Systemet Axioline F  

Axioline F stöder nu även SafetyBridge Technology

Nu är säkerhetsapplikationerna ännu enklare och flexiblare med I/O-systemet Axioline F.

Baserat på det beprövade SafetyBridge Technology sörjer de tre nya SafetyBridge-I/O-modulera för insamling och avgivning av säkerhetsrelaterade signaler. SafetyBridge Technology står för en nätverksklar säkerhetslösning som inte använder något säkerhetsstyrstem, som kan realiseras via ett godtyckligt automationsnätverk. De säkra modulerna, fördelas godtyckligt i nätverket blandat med icke säkerhetsrelaterade I/Os bland olika standardstyrsystem. Tekniken möjliggör en säkerhetsintegritet upp till SILCL 3 och en Performance Level upp till PL e. Med den kostnadsfria konfigurationsmjukvaran SAFECONF konfigureras säkerhetsfunktionerna per drag-och-släpp.