Översikt nyheter

Konfektionerad M12-powerkabel för maximal strömöverföring

2017-05-30

Monterad M12-powerkabel  

Produktprogrammet kompletteras med konfektionerade K- och L-kablar

M12-powerkablaget för höga strömmar i en kompakt konstruktion. Konfektionerade K- och L-kablar i PUR eller PVC och med skyddsklass IP65/IP67 utökar det befintliga programmet med S- och T-kodning.

De kodade stiftmönstren omöjliggör felaktigheter vid inkopplingen. Kontakterna är standardiserade enligt IEC 61076-2-111 och godkända enligt UL 2237. Jämfört med kontakter på 7/8 tum är M12-stiftmönstret betydligt mindre. Även kompakta perifera enheter och motorer kan förses med mer kraft. De nya, fempoliga K-kodningarna är avsedda för AC-applikationer upp till 16 A och 630 V. För DC-applikationer i lågspänningsområdet upp till 16 A och 63 V används de nya L-kodningarna. De finns i fyrpoliga eller fempoliga varianter, den sistnämnda med fyra ledare och funktionsjordskontakt. En valfri 360° skärmning ger tillförlitligt EMC-skydd. Tack vare SPEEDCON-snabblåsningen går kontakterna snabbt att montera.