Översikt nyheter

Säkringen uppfyller NEC Class 2

2017-05-30

Säkring CBMC, ställbar 1–4 A  

CMBC 1–4 A med NEC Class 2-godkännande

De kompakta, flerkanaliga och elektroniska CBMC-säkringarna säljs idag med NEC Class 2-godkännande enligt UL 1310.

Godkännandet medger konstruktioner med upp till fyra strömkretsar och effekt upp till 100 VA. Anläggningar eller maskiner som används på den amerikanska marknaden måste vara konstruerade och godkända enligt UL. På grund av NEC Class 2-godkännandet hos säkringen behöver inte förbrukarna eller ledningarna vara UL-godkända. Anläggningen uppfyller ändå UL:s krav.