Översikt nyheter

Universellt relä med bipolaritet

2016-03-30

Universellt relä  

Universellt användbara industrirelän med bipolaritet

Phoenix Contacts produktportfölj av industri-reläsystem kompletteras omgående med nya relän med bipolaritet.

De passar bland annat till minuskopplande applikationer. Dessutom är de universellt användbara och kompatibla med reläsocklar för reläserien RIFLINE complete och standardserien PR. Reläerna finns i olika konstruktioner med två- eller fyra växlande kontakter. De skiljer sig åt med avseende på ingångsspänning, märkgränsström och omgivningstemperatur, och är extra kostnadseffektiva, eftersom de inte har indikerings- eller ingångskretsar. Silver-nickel används som kontaktmaterial, och det uppvisar en låg förslitningstendens förutom den höga förbränningsfastheten. Genom den mekaniska indikeringen av kopplingsstatus avläser användaren snabbt kopplingstillstånden. Det finns jackningsmoduler för en funktionell expansion med LED:s eller ingångskretsar.